AXC BS - Bus konnektörü
AXC BS
-
Bus konnektörü
2701582
AXC 3xxx için Axiocontrol haberleşme ana modülü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
DIN ray konnektörü
Ürün gamı
Axiocontrol
Ölçüler
Genişlik
98,6 mm
Yükseklik
33,2 mm
Derinlik
15,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2701582
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DRA
Ürün Kodu
DRAAEZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356767484
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
30,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
30 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Onaylar
cULus Listed
Onay kimliği: E238705
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,132 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı