SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108544

PoE uç cihazlarını bağlamak için Smart Ethernet Box, iki adet PoE bağlantı noktası, iki adet uplink bağlantı noktası (RJ45), entegre edilmiş yönetilebilir anahtar ve aşırı gerilim koruması, besleme gerilimi 100 ... 240 V AC, duvara veya direğe montaj

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm fonksiyonları tek bir cihazda sağlayan hepsi-bir-arada çözüm sayesinde maliyet tasarrufu
Duvara ve direğe montaj için adaptör sayesinde büyük ölçüde zaman tasarrufu
Minimum kablaj eforu
Değiştirilebilir aşırı gerilim koruma
Örneğin sabotaj denemeleri veya arızalı aşırı gerilim koruma gibi durumlarda, SNMP aracılığıyla geniş kapsamlı alarm mesajları
IP kameraların güvenilir işletimi için gelişmiş PoE yönetimi
Web tabanlı yönetim veya FL Network Manager yazılımı aracılığı ile hızlı ve kolay işletmeye alma ve konfigürasyon
Tuz püskürtmesine karşı dayanıklı