Smart Ethernet Box, örneğin IP kameralar gibi PoE uç cihazları bir video sunucusuna bağlamak için kullanılır. PoE uç cihazlara ve diğer harici cihazlara besleme gerilimi sağlamak için Smart Ethernet Box kullanabilirsiniz. Smart Ethernet Box, güç kaynağı üniteli, AC gerilim beslemesi için kablolama alanına sahip, değiştirilebilir aşırı gerilim modülleri, entegre edilmiş 24 V DC beslemeli alan ve ek cihazların montajı için DIN ray bulunan yönetilebilir dış mekan PoE anahtarıdır. Smart Ethernet Box, standart DIN ray cihazları ile donatılmış geleneksel bağlantı kutularının işlevlerini kompakt bir cihaza entegre eder. Bu, planlama ve montaj sırasında size zaman kazandırır. Çok sayıda yönetim ve izleme fonksiyonu sistemin güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
SCX 2POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1108543
PoE uç cihazlarını bağlamak için Smart Ethernet Box, iki adet PoE bağlantı noktası, iki adet uplink bağlantı noktası (SFP yuvaları), entegre edilmiş yönetilebilir anahtar, aşırı gerilim koruması ve bağlantı tepsisi, besleme gerilimi 100 ... 240 V AC, duvara veya direğe montaj
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 284 mm |
| Yükseklik | 364 mm |
| Derinlik | 121 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Malzeme (Kablo rakoru) | Poliamid |
| Malzeme (Kablo rakoru contası) | Neopren |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza, dikey olarak gerilmiş bir numune 10 saniye içinde söndürülür, eriyen plastiğe ait yanan damlacık bulunmaz, maksimum 60 saniye boyunca alevsiz yanma) |
| V2 (Kablo rakoru; dikey olarak gerilmiş bir numune 30 saniye içinde söndürülür; yanan damlacıklara izin verilir) |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Veri: Ethernet / Hızlı Ethernet / Gigabit Ethernet | |
| İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| Kanal sayısı | 2 (RJ45 PoE portları) |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Maksimum çıkış gücü | 165 W (>55°C zayıflama, veri sayfasına bakın) |
| 155 W (Eğer anahtarlama çıkışı aktifse, >55°C zayıflama) | |
| 90 W (port POE1/2 başına, >50°C zayıflama, veri sayfasına bakın) | |
| Veri: Ethernet / Hızlı Ethernet / Gigabit Ethernet | |
| İletim hızı | 100/1000 MBit/s (kullanılan SFP modülüne bağlı olarak) |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | SFP modülleri aksesuar olarak sunulmaktadır |
| Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
| İletim uzunluğu | < 80 km (kullanılan SFP modülüne bağlı olarak) |
| İletim ortamı | kullanılan SFP modülüne bağlı olarak |
| Veri: Konfigürasyon arayüzü | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Kanal sayısı | 1 (RJ45 portu) |
| Veri: Anahtarlama çıkışı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kanal sayısı | 1 (Push-in Teknolojisi) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm) |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Kablo soyma uzunluğu 8 mm) |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 16 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | Endüktif yük yok |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±10 % (Smart Ethernet Box içerisindeki cihazlar için besleme) |
| Çıkış akımı | 300 mA (tipik olarak) |
| Ürün gamı | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 272 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 113 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (Tüm iletken muhafaza parçalarının koruma topraklaması) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (Koruma modülleri takılı iken) |
| II (Koruma modülleri bulunmayan) | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP tuzakları | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Filtre fonksiyonları | Port önceliklendirme |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| BootP | |
| Statik IP adresi | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Yedekleme | RSTP (IEEE 802.1D-2004'e göre Rapid Spanning Tree Protocol) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| İlave fonksiyonlar | Jumbo çerçeveler |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Fonksiyonlar | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP tuzakları | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Filtre fonksiyonları | Port önceliklendirme |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| BootP | |
| Statik IP adresi | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Yedekleme | RSTP (IEEE 802.1D-2004'e göre Rapid Spanning Tree Protocol) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| İlave fonksiyonlar | Jumbo çerçeveler |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | min. 7 W (230 V AC'de, bekleme modu) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 3 kV AC (Giriş / çıkış, IEC/EN 60950-1) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (Tek fazlı) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 1 mm² ... 6 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 10 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10,00 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (DIN EN 60529 uyarınca: Temasa karşı tam koruma, toz girmez herhangi bir yönden su püskürebilir) |
| Darbe dayanımı | IK10 (IEC 62262'ye göre: 20 J darbe enerjisi, 40 cm yükseklikten 5 kg'a karşılık gelir) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (>50°C zayıflama) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Diğer direnç | UL746C, f1 listesine/sınıfına göre UV ışınlarına dayanıklı (1000 saatlik xenon hava testine ve 7 günlük suya batırma testine tabi harici tip muhafaza) |
| IEC 60068-2-11 uyarınca tuz püskürtmesine karşı dayanıklıdır (%5 tuz püskürtmede 96 saat) | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62444 |
| Standart tanımlama | Gergi kilidi |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61249-2-21 |
| Standart tanımlama | Halojensiz (muhafaza, brom: <900 ppm, klor: <900 ppm, toplam halojen içeriği: <1.500 ppm) |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 45545-2, gereksinim seti R22, tehlike seviyesi HL3 |
| Standart tanımlama | Ateşe dayanım |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4, B sınıfı, kullanım alanı: konut ve küçük ticari |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (1 kHz ile %80 genlik modülasyonu) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 1 kV (AC besleme, faz arası) |
| ± 2 kV (AC besleme, faz toprak) | |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz (1 kHz ile %80 genlik modülasyonu) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Açıklamalar | B sınıfı, kullanım alanı: konut ve küçük ticari |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Ürün numarası | 1108543 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC371 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151013196 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4.968 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4.390 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
Uyumlu Ürünler
-
F-MS 12 HD ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Direk kelepçesi 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Direk kelepçesi 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FO patch kablosu 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO patch kablosu 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - FO aksesuarları 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Büzüşmeli kablo ucu dağılma koruması dahil 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Sıkmalı kablo ucu dağılma koruması 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Kilitleme 1184401
-
FL SFP SX2 - Media module 2702397
-
FL SFP LX10-B - Media module 1025401
-
FL SFP GT - Media module 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Ağ yönetim yazılımı 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Ağ kablosu 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Montaj plakası 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
MW 35/35 - Montaj braketi 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Mounting kit 1847695
Avantajlarınız
Tüm fonksiyonları tek bir cihazda sağlayan hepsi-bir-arada çözüm sayesinde maliyet tasarrufu
Duvara ve direğe montaj için adaptör sayesinde büyük ölçüde zaman tasarrufu
Minimum kablaj eforu
Değiştirilebilir aşırı gerilim koruma
Örneğin sabotaj denemeleri veya arızalı aşırı gerilim koruma gibi durumlarda, SNMP aracılığıyla geniş kapsamlı alarm mesajları
IP kameraların güvenilir işletimi için gelişmiş PoE yönetimi
Web tabanlı yönetim veya FL Network Manager yazılımı aracılığı ile hızlı ve kolay işletmeye alma ve konfigürasyon
Fiber bağlantıların ve fiber rezervlerin emniyetli depolanması için entegre birleştirme tepsisi
Tuz püskürtmesine karşı dayanıklı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018