VC-AMS 4 - Kontak ara parçası
1607745

Kontak ara parçası, Ürün kapsamı: VARIOCON, tasarım: VC2, renk: açık gri, pin sayısı: 4, min. iletken kesiti: 0,5 mm2, maks. iletken kesiti: 16 mm2, anma gerilimi: 690, nominal akım: 70 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Fiş konnektörler yalnız yüksüz durumda takılıp/sökülebilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kanıtlanmış COMBICON teknolojisi
Üniversal bağlantı
Hatalı bağlantıyı önlemek için kodlanabilir