SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Kontak taşıyıcı
1424130

Kontak taşıyıcı, Güç, 4-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, T-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
Sahada hızlı bağlantı için elverişli saha montajı cihaz konnektörleri
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Sinyal ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları