SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1417853

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 8-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1 m, 0,25 mm2, döküm, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler