UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP
-
Ön plaka
2202090
Press-drawn bölmeli muhafazalar, Ana profil ön plakası, genişlik: 71,8 mm, uzunluk: 165 mm, derinlik: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER AL yan elemanlar için tavsiye edilir
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması