SYS-SET/NAK/3
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2800144
Tip 1 darbe gerilim koruma kombinasyonu, bileşenleri: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, köprü dahildir, koruma seviyesi < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Genişlik: 87.5 mm (5 Div.)
Ürün Ayrıntıları
| IEC kategorisi | I |
| T1 | |
| EN tip | T1 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-S |
| TT | |
| Tasarım | Raya montaj |
| Kutup sayısı | 3 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nominal gerilim UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Faz iletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 14,5 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| PE iletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M6 |
| Sıkma torku, min | 8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 19 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 50 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 87,5 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 5 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | 3L-N/PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 440 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,1 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| İşletme etkin akımı IC, UN'de | ≤ 10 µA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 4 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gL) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 1998 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 61643-11 |
| Not | 2002 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2800144 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL1222 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356496247 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 813,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 813,22 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018