FLT-PLUS CTRL-2.5/I
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2818957
Kontrol lambalı, elektronik ateşlemeli, kapsüllü ark bölmeli kıvıcım aralıklı Tip 1 / Sınıf I arestörü (yıldırım akım arestörü), büyük şebeke art akımları için söndürme plakaları, 1 kanallı. Koruma seviyesi: 2.5 kV. Gövde genişliği: 35 mm (2 birim)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kombinasyon tipi |
| IEC kategorisi | I |
| T1 | |
| EN tip | T1 |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nominal gerilim UN | 400 V AC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M6 |
| Sıkma torku, min | 8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 19 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 50 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,5 mm |
| Yükseklik | 149,8 mm |
| Derinlik | 80,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 HP |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA-F |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | 1L-N/PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 440 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 440 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 3 mA |
| İşletme etkin akımı IC, UN'de | ≤ 3 mA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 50 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 25 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 625 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 50 kA |
| Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 50 kA (400 V AC'de) |
| Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-PEN) | 50 kA (400 V AC'de) |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 2,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 250 A (gL) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Not | 1996 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1449 |
| Not | ed. 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 1998 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2818957 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918163259 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 574,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 574,7 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018