FLT 35 CTRL-4.0
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2801635
Kapsüllü ark bölmeli kıvıcım aralıklı ve elektronik ateşlemeli Tip 1 / Sınıf I / B arestörü (yıldırım akım arestörü), 1 kanal. Gerilim koruma seviyesi: 4 kV Gövde genişliği: 17.5 mm (1 HP)
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | 100 % yıldırım darbe ark gerilimi (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Ürün tipi | Kombinasyon tipi |
| IEC kategorisi | I |
| T1 | |
| EN tip | T1 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TT |
| TN-S | |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 14,5 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 6 ... 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 1 HP |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6 |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-PEN |
| Hareket yönü | 1L-N/PE |
| Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,5 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 200 mVA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PEN), şarj | 17,5 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PEN), spesifik enerji | 306 J/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs (L-PEN), pik akım değeri Iimp | 35 kA |
| Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Koruma seviyesi Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| UT'de TOV davranışı (L-PEN) | 440 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 440 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| Tepki süresi tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 400 A AC (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2801635 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356907651 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 187,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 165,19 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018