UC1-TM 6 - Klemens etiketleri
0821247

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 9,7 mm, metin alanı genişliği: 5,55 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC1-TM ... UniCard markalama ürün gamı, Weidmüller, CONTA-CLIP, ve Klemsan klemensleri için klemens etiketleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir