UC-TMF 5 VT - Klemens etiketleri
0815907

Klemens etiketleri, Tabaka, mor (RAL 4005), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
UC-TMF ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir