ESL 40X17
-
Etiket şeridi
0808095
Etiket şeridi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: Ofis baskı sistemleri, CMS-P1-PLOTTER, delikli, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 56, metin alanı yüksekliği: 17 mm, metin alanı genişliği: 40 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) ve KMK UV (40x17) için plastik kablo etiketleri
Özel biçimleri sayesinde, EMT (40x17)R geçme etiketler, KMK ...(40x17) etiket taşıyıcıya en uygun şekilde oturur