ESL (25X6) - Etiket şeridi
0801849

Etiket şeridi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: Ofis baskı sistemleri, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 252, metin alanı yüksekliği: 6 mm, metin alanı genişliği: 25 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Phoenix Contact: KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6) plastik kablo etiketleri
ESL 25x6 geçmeli etiketler, özel şekilleri sayesinde KMK ...(25x6) etiket taşıyıcılara mükemmel şekilde uyar
Malzeme dosyası, PROJECT COMPLETE yazılımı altında İndirilebilir Dosyalar – “Yazılım güncelleme – Markalama” kısmından indirilebilir