C S6 A 610X914X210 - Boş muhafaza
0899120

Boş muhafaza, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 610 mm x 914 mm x 210 mm, kilitleme tipi: Değiştirilebilir menteşeli kapak, teslimat kapsamı - ATD: Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi, Montaj plakası, Fişeli anahtar, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları, Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Klemens kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazalardan oluşan yenilikçi ürün gamı
Tümüyle donatılmış haldeki klemens kutuları sayesinde daha az montaj ve onay işçiliği
Flanş plakaları muhafazanın dört tarafına da uygulanabilir, contalı koruma pakete dahildir
Dişler, sondaj delikleri ve dikdörtgen delikleri kullanılarak normatif belirtimlere uygun muhafaza ayarlaması