BC 53,6 DKL R BK
-
Muhafaza kapağı
2201608
DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Mandallı kapak (ayırılamaz), Muhafaza kapağı, genişlik: 53,6 mm, yükseklik: 45 mm, derinlik: 8 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için münferit çevrimiçi konfigürasyon
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına veya duvara monte edilebilir
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Aletsiz montaj
1 ... 12 HP (17,8 mm ... 215,6 mm) toplam genişliklerde mevcuttur
DIN EN 43880 ile uyumlu