MCR-FL-HT-T-I
-
Kafa tipi dönüştürücü
2864529
MCR kafa tipi sıcaklık dönüştürücüler: Dirençli termometreler, termokupller, dirençli tip sensörler ve gerilim sensörleri için programlanabilir döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücüler
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Konfigürasyon | MCR-PI-CONF-WIN konfigürasyon yazılım paketi kullanarak |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | MCR-PI-CONF-WIN konfigürasyon yazılım paketi kullanarak |
| Kapama gecikmesi | 6 s |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 2 s |
| Güç aktarıcı hatalı gerilim sensörü | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
| İletim hatası termokupllar | Tip 0.5 K (K, J, T, E, L, U), 1.0 K (N, C, D), 2.0 K (S, B, R) |
| İletim hatası direnç tipi sensör | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
| İletim hatası dirençli termometre | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
| Besleme | |
| Tanım | Döngü beslemeli |
| Besleme gerilim aralığı | 8 V DC ... 35 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 3,5 mA |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Sıcaklık |
| Ölçüm | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, programlanabilir |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni (100, 500, 1000); min. ölçüm aralığı 10 K |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimum ölçüm aralığı 50 K/500 K |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 500 | -200 °C ... 250 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Pt 1000 | -200 °C ... 250 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 100 | -60 °C ... 250 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 500 | -60 °C ... 150 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Ni 1000 | -60 °C ... 150 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ B | 0 °C ... 1820 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2320 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2495 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ K | -270 °C ... 1372 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ N | -270 °C ... 1300 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Sıcaklık ölçüm aralığı: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (serbestçe ayarlanabilir) |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 10 Ω ila 400 Ω ve 10 Ω ila 2000 Ω dirençli tip sensör ; minimum ölçüm aralığı 10 Ω/100 Ω |
| Lineer mV sinyal aralığı | -10 mV ... 75 mV (min. ölçüm aralığı 5 mV) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Frekans: | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Sinyal: Akım çıkışı | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Kablo koptuğunda çıkış akımı | ≤ 3.6 mA veya ≥ 21 mA (ayarlanabilir) |
| Kısa devre çıkış akımı | ≤ 3.6 mA veya ≥ 21 mA (ayarlanabilir, termokupl için değil) |
| Çıkış akım aralığının üstü/altı | ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineer artış/azalış) |
| Çıkış akımı sınırı | ≤ 25 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | maks. (Vbesleme - 8 V) / 0.025 A (akım çıkışı) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 15 |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| IP66 (Bağlantı kafasına takılır) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61326-1 (IEC 61326) ve NAMUR NE 21 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61326-1 (IEC 61326) ve NAMUR NE 21 |
| Montaj açıklaması | DIN 43729 B formuna uygun bağlantı kafası |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864529 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1142 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918893224 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 73 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
MCR/PI-CONF-WIN ile programlanabilir
Baş bağlamadan kurulum, B formu için
Dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip ve gerilim sensörleri için iki telli çevirici
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018