RAD-ISM-900-SET-BD-BUS - Kablosuz modül
2867089

Çift yönlü, kablosuz, 900 MHz iletim sistemi (Amerika), 2 alıcı-verici üniteden oluşur

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Frekans Atlamalı Dağınık Spektrum
Entegre bus ayağı ek I/O modüllerine bağlantı sağlar
Her alıcı-vericide 1 analog giriş (4 ... 20 mA) ve 2 dijital giriş (5 ... 30 V AC/DC), 1 analog çıkış ve 2 dijital çıkış vardır, uyumlu sensör ve aktüatörlere direkt bağlantı ve her iki yönde veri iletimi için
Röle üzerinden kablosuz bağlantının durumu (RF link)
Herbir alıcı-verici Class I, Divison 2 onaylıdır
Lisans gerektirmeyen 902 MHz ... 928 MHz ISM bandında çalışır
İki omni yönlendirmeli anten (opsiyonel)
Ek alıcı-vericiler repeater sistemler oluşturmak için kullanılabilir
Birbiriyle otomatik olarak haberleşen iki programlanmış alıcı-verici
İlave konfigürasyon veya programlama gerektirmez