RAD-CON-MCX90-N-SS - Anten kablosu
2885207

Anten kablosu, dış çap: 2.5 mm (0.1 in.), iç iletken: çok telli, zayıflama: 0.9 dB, 900 MHz'de, bağlantı: 90° MCX (erkek) -> N (erkek), kablo uzunluğu: 1.2 m (4 ft.)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Esnek iç iletken sayesinde kolay montaj
İç alanlar için