RAD-ISM-900-BD-BUS
-
Kablosuz modül
2867092
Noktadan çok noktaya bağlantıları ve tekrarlayıcı devreleri genişletmek için alıcı-verici ünitesi, 900 MHz tek yönlü kablosuz iletim sistemi için (Amerika)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 75 mA |
| Maks. akım tüketimi | 200 mA |
| Dijital | |
| Giriş gerilim aralığı | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | maks. 1,5 V DC |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi (analog giriş) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | < 170 Ω |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gerilim girişi (dijital giriş) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 2x röle çıkış + 1 x RF link |
| Çıkış sayısı | 3 |
| Kontak tipi | 3 N/A kontak |
| Kontak malzemesi | Ag, altın kaplamalı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 2 A |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Akım çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Kablosuz | |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans | 900 MHz |
| Frekans aralığı | 902 MHz ... 928 MHz |
| Kanal grup sayısı | 4 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| İletim kapasitesi | 1 W |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 900 MHz |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | FCC yönetmeliği, Kısım 15.247 |
| ISC yönetmeliği RSS 210 | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | FCC Kısım 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2867092 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CNC |
| Ürün Kodu | DNC651 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918929619 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 228,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 228,4 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-OUT-4A-I - Genişleme modülü 2867128
-
RAD-IN-8D - Genişleme modülü 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Genişleme modülü 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Genişleme modülü 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Genişleme modülü 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Genişleme modülü 2885236
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - Anten 2867199
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Anten 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Anten 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Anten 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Anten 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Anten 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Anten kablosu 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Anten kablosu 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Koaksiyel kablo 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Koaksiyel kablo 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Koaksiyel kablo 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Koaksiyel kablo 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Anten kablosu 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Anten kablosu 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Anten kablosu 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Anten kablosu 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Anten kablosu 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Anten kablosu 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Anten kablosu 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Anten kablosu 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Anten 2885579
Avantajlarınız
Entegre bus ayağı ek I/O modüllerine bağlantı sağlar
Her alıcı-vericide 1 analog giriş (4 ... 20 mA) ve 2 dijital giriş (5 ... 30 V AC/DC), 1 analog çıkış ve 2 dijital çıkış vardır, uyumlu sensör ve aktüatörlere direkt bağlantı ve her iki yönde veri iletimi için
Frekans Atlamalı Dağınık Spektrum
Röle üzerinden kablosuz bağlantının durumu (RF link)
Herbir alıcı-verici Class I, Divison 2 onaylıdır
Lisans gerektirmeyen 902 MHz ... 928 MHz ISM bandında çalışır
İki omni yönlendirmeli anten (opsiyonel)
Ek alıcı-vericiler repeater sistemler oluşturmak için kullanılabilir
İlave konfigürasyon veya programlama gerektirmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018