Tek yönlü, kablosuz, 2400 MHz iletim sistemi, Ex bölge 0, 1, 2'deki bir analog sensör sinyalinin (4 ...20 mA) güvenli bölgeye veya Ex bölge 2'ye iletimi için. Verici tarafındaki cihazlar Ex gövde içinde yer alır ve doğrudan bölge 1'e monte edilebilir.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Kablosuz modül
2917081
Unidirectional, wireless, 2400 MHz transmission system, for transferring an analog sensor signal (4...20 mA). Installation of transmitter in Ex zone 1.
Ürün Ayrıntıları
| Besleme Alıcı | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -50 % / +25 % (UB'de) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 54 mA |
| Maks. akım tüketimi | 120 mA |
| Besleme Verici | |
| Besleme gerilimi | 230 V AC |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Tipik akım tüketimi | 230 V AC için |
| Maks. akım tüketimi | 230 V AC için |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi, kendinden güvenli |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Akım çıkışı |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Frekans aralığı | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanal mesafesi | 100 kHz |
| Kanal grup sayısı | 9 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| İletim kapasitesi | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Genişlik | 236,5 mm |
| Yükseklik | 172 mm |
| Derinlik | 371,5 mm |
| Malzeme (Muhafaza) | Alüminyum |
| Poliamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP20 | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Tanımlama | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Ürün numarası | 2917081 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DNC652 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356319805 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 444,44 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 444,44 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anten 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Anten kablosu 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Koruma bantı 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818876
Avantajlarınız
Frekans atlamalı Trusted Wireless teknolojisi
Konfigürasyon veya programlama gerektirmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018