RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Kablosuz modül
2885896
Tek yönlü, kablosuz, 2400 MHz iletim sistemi, 12...30 V DC beslemeli DIN rayına monte bir verici (transmitter, Tx), 12...30 V DC veya 85...250 V AC beslemeli harici bir alıcı (receiver, Rx) ve antenlerden oluşur
Ürün Ayrıntıları
| Besleme Alıcı | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -50 % / +25 % (UB'de) |
| 230 V AC | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Tipik akım tüketimi | 115 mA |
| Maks. akım tüketimi | 145 mA (24 V DC için) |
| Besleme Verici | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 35 mA |
| Maks. akım tüketimi | 45 mA |
| Dijital | |
| Giriş gerilim aralığı | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | maks. 1,5 V DC |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi (analog giriş) |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | < 170 Ω |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gerilim girişi (dijital giriş) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 2x röle çıkış + 1 x RF link |
| Kontak tipi | 3 topraksız enversör kontak |
| Kontak malzemesi | Ag, altın kaplamalı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 0,5 A |
| Elektriksel çalışma ömrü | 8x 105 çevrim, 0,5 A anahtarlama akımında |
| Mekanik çalışma ömrü | 1x 107 |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Akım çıkışı |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| M12 erkek konnektör | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı (M12) |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 26 |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Kablosuz | |
| Yön | Tek yönlü |
| Frekans aralığı | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanal mesafesi | 100 kHz |
| Kanal grup sayısı | 9 |
| Grup başına kanal sayısı | 63 |
| İletim kapasitesi | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 11,5 mm |
| Malzeme (Muhafaza) | Poliamid |
| Alüminyum | |
| PBT |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP65 | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Verici) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -4 °F ... 149 °F |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Alıcı) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -4 °F ... 149 °F |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nL IIC T4 |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Ürün numarası | 2885896 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DNC652 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,444 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,444 g |
| Gümrük tarife no | 85176990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Frekans atlamalı Trusted Wireless teknolojisi
Konfigürasyon veya programlama gerektirmez
Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz ISM bandı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018