RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Kablosuz modül
2867872
RS-232, RS-485/RS-422 arabirimli kablosuz alıcı-verici ve I/O genişleme modülleri ile birlikte kullanılan bus ayağı, 2400 MHz ISM bandı için
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,76 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 70 mA |
| Maks. akım tüketimi | 115 mA |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Seri: RS-232 | |
| İletim hızı | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| Dosya formatı/kodlama | Asenkron |
| Data akış kontrolü/protokolleri | RTS/CTS |
| Paket ebadı | 32 / 98 / 240 bytes |
| Seri: RS-485/RS-422 | |
| Veri hızı | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| Kablosuz | |
| Yön | Çift yönlü |
| Frekans | 2400 MHz |
| Frekans aralığı | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanal mesafesi | 1 MHz |
| Kanal grup sayısı | 3 |
| Grup başına kanal sayısı | 27 |
| İletim kapasitesi | 100 mW (ayarlanabilir) |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Malzeme (Muhafaza) | Poliamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nL IIC |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nL IIC T4 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | R&TTE 1999/5/EC yönetmeliği ile uyumlu |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2867872 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC652 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918965419 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 239,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 239,6 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anten 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anten 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Anten kablosu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Anten kablosu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Anten kablosu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Anten kablosu 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Anten kablosu 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Anten splitter 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Anten splitter 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Koruma bantı 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigürasyon seti 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Lisans 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Lisans 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Lisans 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Lisans 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Lisans 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Kablosuz modül 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Genişleme modülü 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Genişleme modülü 2867128
-
RAD-IN-8D - Genişleme modülü 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Genişleme modülü 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Genişleme modülü 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Genişleme modülü 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Genişleme modülü 2885236
Avantajlarınız
RAD-Link yazılımı ile konfigürasyon
Frekans atlamalı Trusted Wireless teknolojisi
MODBUS slave olarak konfigüre edilebilir
100 mW'a kadar (ayarlanabilir) iletim gücü
Bus ayağı ile sekiz I/O genişleme modülüne kadar bağlanabilir
Maks. 254 repeater/slave'li mesh network
Lisans gerektirmeyen 2.4 GHz ISM bandı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018