FL WLAN 1122 - Kablosuz modül
1752496

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

WLAN istemcisi, yazılım destekli erişim noktası, Wi-Fi 6, tek delikli montaj için dahili antenli (MIMO), IP66/68, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frekans: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, bağlantı verileri: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API için

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
2400 Mbps'ye kadar brüt veri hızı
Hücresel uygulamalarda hızlı dolaşım
REST API aracılığıyla kontrol edilebilir
En yüksek güvenlik WPA 2/3
10/100/1000 Mbps ile RJ45