UC-WMTBA (29X8) SR - Kablo etiketi
0802749

Kablo etiketi, Tabaka, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UC-WMTBA ... UniCard etiketleme ürün aralığı standart kablo bağları ile takılabilecek işaretleyicileri içerir
Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
Çapı > 4 mm olan iletkenlerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
Açısal şekli sayesinde işaretleri kablolar üzerine mükemmel bir uyum
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Etiketleme servisi: Phoenix Contact tüm UniCard etiketleri gereksinimlerinize göre özel olarak etiketleyebilir