UC-06P1N8A80DUX
-
Kablo konnektörü
1242072
M23, Kablo konnektörü, seri: UC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 2 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur