TU-07P1N8A8UDUX - Kablo konnektörü
1242649

M23, Kablo konnektörü, seri: TU, düz, ekranlı: evet, Bayonet locking, Kutup sayısı: 7, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 2 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler