SF-7ES1N8A80A3X
-
Kablo konnektörü
1241937
Kablo konnektörü, düz kısa, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 11 mm ... 14 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla kalıplanmış tasarımlar