RC-06S1N1280EJX - Kablo konnektörü
1242985

M23, Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler