CGS 50 - Kablo kılavuz sistemi
3071400

Kablo kılavuz sistemi, kapalı döner eklem ile, derinlik: 140,5 mm, genişlik: 68 mm, yükseklik: 218 mm, çap: 42 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Yüksek kaliteli, elastik ve mekanik olarak dayanıklı plastik, UL 94 uyarınca V0 yanmazlık sınıfı onaylı
Aletsiz takılabilen koruyucu kapaklar sayesinde mekanik kablo koruması ve gruplaması
Gergi kilitli entegre flanşlar hızlı ve kolay montaj sağlar
Kablo demetlerini kolayca planlayın: kablo uzunluğu döner mafsal üzerinden ön tanımlanır
Tanımlanmış montaj alanı ve dönme aralığı sayesinde, kontrol panosu kapısı için kablo rotalaması CAD sisteminde planlanabilir
Patent başvurusu yapılmış döner mafsal sayesinde ön montajlı kabloları ve iletkenleri kolayca rotalanır