CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/6M/ETHA
-
Kablo
1673247
Montajlı, ekranlı, halojensiz yuvarlak kablo; kontrolör: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); bağlantı 1: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup) (Bağlı kutuplar: 20); bağlantı 2: D-SUB soket dizisi (1x 37-kutup) (Bağlı kutuplar: 20); kablo uzunluğu: 6 m
Ürün Ayrıntıları
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (>2000 m ... ≤3000 m rakımda, ortam sıcaklığı (işletim) için 0,88 düzeltme faktörüne uyulmalıdır.) |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 25 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 2,5 A (Sargısız, bkz. değer kaybı) |
| Akım (Toplam akım) | ≤ 20 A (çalışma eğrisine bakın) |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS ET 200SP HA | |
| Uygun klemens | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Uygun I/O modülü | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Kablo uzunluğu | 6 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Tipi | 21946 |
| Kutup sayısı | 20 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | 20X0.5 [PE H] |
| İletken tipi | Montajlı, ekranlı, halojensiz yuvarlak kablo |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 16x 0,20 mm |
| AWG sinyal hattı | 21 |
| Kablo kesiti | 20x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | FR-PE, halojensiz |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V AC/DC |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 84 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 158 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
| Halojensiz | evet |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Kablo tipi | Bir modül için kablo |
| Renk kodu: Tek damarlı kablo | |
| beyaz | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| kahverengi | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| yeşil | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| sarı | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| gri | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| pembe | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| mavi | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| kırmızı | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| siyah | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| menekşe | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| gri-pembe | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| kırmızı-mavi | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| beyaz-yeşil | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| kahverengi-yeşil | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| beyaz-sarı | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| sarı-kahverengi | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| beyaz-gri | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| gri-kahverengi | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| beyaz-pembe | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| pembe-kahverengi | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Bağlantı 1 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Bağlantı sistemi | Krimp bağlantı |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Not | Bağlı kutuplar: 20 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 2 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Not | Bağlı kutuplar: 20 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1673247 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK225S |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923222472 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.475 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.475 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018