Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu modül standart termokupllardan sinyal toplamak için kullanılabilir. DIN EN 60584-1 ve DIN 43710 uyarınca 13 farklı tipte termokupl ve ayrıca -15 mV ile +85 mV arasındaki lineer gerilim girişleri desteklenir.
IB IL TEMP 2 UTH
-
Inline fonksiyon modülü
2727763
Inline analog giriş terminali, aksesuarsız, 2 giriş, TC (termokupl), 2-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Inline | |
| Çalışma modu | 2 kelimeli proses veri operasyonu |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 127 |
| ID kod (hex) | 2F |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses veri kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 32 Bit |
| Gerekli parametre verileri | 6 Byte |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | tip. 590 mW |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 60 mA |
| tip. 43 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 18 mA |
| tip. 11 mA | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V analog besleme (analog I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V analog besleme (analog I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog UTH girişler |
| Giriş tanımlaması | Termokupl veya lineer gerilim girişleri |
| Giriş sayısı | 2 (tip. ±0.60 °C) |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
| A/D dönüşüm süresi | < 120 µs (kanal başına) |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
| Ölçülen değerin temsili | 16 bit |
| Proses veri güncellemesi | maks. 30 ms (Her iki kanal için) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2727763 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI143 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918168230 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 76,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 76,2 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018