Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dirençli sıcaklık sensörlerinden sinyal almak için kullanılır. Klemens, DIN EN 60751 ve SAMA standartları uyarınca tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler. Cu10, Cu50 ve Cu53 sensörlerinin yanında KTY81 ve KTY84 sensörleri de desteklenir. Ölçüm sıcaklığı iki proses data kelimesinde (kanal başına bir kelime) 16 bit değeriyle temsil edilir.
IB IL TEMP 2 RTD
-
Inline fonksiyon modülü
2726308
Inline analog giriş terminali, aksesuarsız, 2 giriş; RTD (dirençli sıcaklık algılayıcı), 2, 3, 4-telli bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Inline |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 127 |
| ID kod (hex) | 2F |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses veri kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 32 Bit |
| Gerekli parametre verileri | 6 Byte |
| Potansiyeller | |
| Güç tüketimi | tip. 587 mW |
| maks. 882 mW | |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 60 mA |
| tip. 43 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 18 mA |
| tip. 11 mA | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V analog besleme (analog I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojikleri) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V analog besleme (analog I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Analog: | |
| Giriş ismi | Analog RTD girişler |
| Giriş sayısı | 2 (tip. ±0.50 °C) |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-iletken |
| A/D dönüşüm süresi | tip. 120 µs (kanal başına) |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit (15 bit + işaret biti) |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, lineer dirençler |
| Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
| Ölçülen değerin temsili | 16 bit |
| Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Proses veri güncellemesi | 30 ms |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2726308 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI143 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918168148 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 69,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 69,9 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018