IB IL IMPULSE-IN
-
Inline fonksiyon modülü
2819231
Pozisyon enkoder'ı için Inline ölçme terminali, aksesuarsız, darbe arabirimli endüktif boy ölçme skalaları için 1 giriş (P arabirimi)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 95 |
| ID kod (hex) | 5F |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 133 |
| Proses veri kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Byte |
| Kayıt uzunluğu | 32 Bit |
| Gerekli parametre verileri | 6 Byte |
| Besleme | |
| Enkoder besleme gerilimi şeması | Ana devre UM |
| Enkoder besleme gerilimi | 24 V |
| Enkoder besleme akımı | maks. 250 mA |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 70 mA |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | tip. 150 mA (bağlı sensörle birlikte) |
| Mutlak enkoder | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Enkoder | |
| Sinyal gerilim seviyesi | Fark sinyali (sinyal-evrik sinyal) minimum ± |
| Ortak mod gerilim seviyesi sinyal - toprak | -10 V ... 13,2 V |
| Uzunluk ölçme aralığı | > 0 mm ... 3850 mm (Çözünürlük: 5 µm) |
| Ultra-ses hızı (gradient) | 2500 m/s ... 2999,99 m/s (Firmware 1,22 ve yukarısı) |
| 2750 m/s ... 2898 m/s (Firmware 1.21 ve yukarısı) | |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 75 % ... 85 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % ... 85 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2819231 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DRI161 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918934088 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 66,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 65,8 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018