IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
Industrial Ethernet Switch
1539668
Ethernet gigabit modüler PoE switch, yirmi dört adet 10/100/1000 Mbit/s bakır veya 100/1000 Mbit/s SFP portu için slotlara ve çalışırken değiştirilebilir arka modüller kullanan dört adet 1000/10000 Mbit/s SFP portuna sahiptir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 486,2 mm |
| Yükseklik | 44,4 mm |
| Derinlik | 446,7 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | grafit grisi (RAL 7024) |
| Montaj tipi | Raka montaj (Taşıyıcı ile) |
| Tutucu sistem | 19" raf |
| Ethernet (kombo) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 24 (Kombo portlar) |
| Ethernet (SFP) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 1000/10000 Mbps (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| Kanal sayısı | 4 (SFP portlar) |
| Ethernet (PoE) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Alarm röle çıkışı: 24 V DC, 1 A maksimum |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch EP7000 |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| MAC adres tablosu | 16k |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Temel fonksiyonlar | IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt standartlarına göre PoE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 60 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | Kullanılan modüler güç kaynakları temel alınarak |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (85 °C sıcaklıkta 16 saat tip testine tabi tutulmuştur) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Standart tanımlama | Ortam koşulları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Ürün numarası | 1539668 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN511 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923012349 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8.162 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.003 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - Güç modülü 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Güç modülü 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Güç modülü 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Haberleşme modülü 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Haberleşme modülü 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Haberleşme modülü 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Kapak 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montaj plakası 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Haberleşme modülü 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Haberleşme modülü 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Haberleşme modülü 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Haberleşme modülü 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Haberleşme modülü 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Haberleşme modülü 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Haberleşme modülü 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Haberleşme modülü 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Haberleşme modülü 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Haberleşme modülü 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Haberleşme modülü 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Haberleşme modülü 1539666
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP GT-H - Media module 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Media module 1145046
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
Modüller, cihaz bağlantılarının 10/100 Mbps'den 1000 Mbps'ye ve uplink bağlantılarının 1 Gbps'den 10 Gbps'ye genişlemesine izin verir
Uzaktan erişim, yerel erişim ve ağ erişim alanları için kapsamlı güvenlik işlevleri
Gerekli modüler bağlantı noktaları ve güç kaynakları ile 28 portlu raka monte anahtar
Çalışır durumda değiştirilebilir port ve güç kaynağı modülleri
IEEE 802.3af PoE desteği
IEEE 802.3at PoE+ desteği
IEEE 802.3bt PoE++ desteği
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018