FL SWITCH EP7216-16GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1688989

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch EP7000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 10 V DC ... 36 V DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Lite Layer 3 fonksiyonları
32 portlu rak montajlı switch
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği