IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH EP7216-16GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688993
Managed Switch EP7000 seri, 16 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 443,56 mm |
| Yükseklik | 44,2 mm |
| Derinlik | 414,95 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | antrasit gri (RAL 7016) |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Montaj tipi | Raka montaj (Taşıyıcı ile) |
| Tutucu sistem | 19" raf |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 16 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| Kanal sayısı | 16 (SFP portlar) |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Alarm röle çıkışı: 24 V DC, 1 A maksimum |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch EP7000 |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | SysLog |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Filtre fonksiyonları | Link Aggregation |
| IP parametrelendirme | DHCP Option 82 |
| MAC adres tablosu | 16k |
| Yönetim | SNMPv1/v2/v3 |
| Port yansıtma | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB desteği | |
| Yedekleme | RSTP |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Süre senkronizasyonu | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Doğrulama | RADIUS Doğrulaması |
| TACACS+ Doğrulaması | |
| ACL'ler (Erişim Kontrolü Listeleri) | |
| Dynamic host configuration protocol (DHCP) desteği | İstemci, Sunucu ve Röle |
| Link layer discovery protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Lokal diyagnostikler | PS1, PS2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| Alarm Alarm sinyali Kırmızı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 50 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (85 °C sıcaklıkta 16 saat tip testine tabi tutulmuştur) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Standart tanımlama | Ortam koşulları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Durum göstergesi | LED'ler: GÜÇ, HATA, Bağlantı durumu |
| Ürün numarası | 1688993 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN511 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923247567 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9.050 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.100 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) | |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Lite Layer 3 fonksiyonları
32 portlu rak montajlı switch
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018