FL SWITCH 1116T - Industrial Ethernet Switch
1085115

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ethernet switch, tüm bağlantı noktalarında 10/100/1000 Mbps veri hızına sahip on altı RJ45 bağlantı noktası, geniş sıcaklık aralığı, otomatik veri iletim hızı algılama, otomatik geçiş işlevi ve QoS

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
LED'li yerel tanı göstergeleri
RJ45 portları 10/100/1000 Mbps iletim hızını destekler
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
IEEE 802.3az'e göre enerji verimli Ethernet
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9216 bytes/frame)