FL SWITCH 1108N-NE
-
Industrial Ethernet Switch
1738638
İnce Ethernet switch, tüm portlarda 10/100/1000 Mbps hıza sahip sekiz adet RJ45 portu, otomatik veri iletim hızı algılaması, otomatik geçiş işlevi ve QoS. Enerji tasarruflu Ethernet devre dışı bırakıldı.
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 140,4 mm |
| Derinlik | 92,4 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 8 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 66,1 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| 786 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) | |
| 709 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Anahtar fonksiyonları | |
| MAC adres tablosu | 4k |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US, her port için link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch |
| Autonegotiation | |
| Depola ve İlet anahtarlama modu | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,99 W (24 V DC için) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilimi (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 452 mA (9 V DC için) |
| Tipik akım tüketimi | 54 mA (24 V DC için) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 2000 m (maksimum) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| FCC | Başlık 47 Bölüm 15 Alt bölüm B: 2018 Sınıf A |
| FCC sertifikası | T190905D11-C |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2019 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN_61000-6-4:2019 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US, her port için link ve aktivite |
| Ürün numarası | 1738638 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN116 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923302112 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 249,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 179 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 1998263
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085488
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
Avantajlarınız
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100/1000 Mbps iletim hızını destekler
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9216 bytes/frame)
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018