REG biçimindeki bina tesisatları için 8 portlu Ethernet switch. Dokunma koruma kapağının hem üstünde hem de altında dört adet RJ45 portu.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG seri, 8 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 5 °C ... 50 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, DIN 43880 uyarınca REG tasarımı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 108 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 62 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | 6 HP |
| Uygulamaya yönelik not | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Arabirim adeti | 8 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | LNK/ACT |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Giriş buffer'ı | 1,5 Mbit |
| Çıkış buffer'ı | 1,5 Mbit |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 1432 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 615,6 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 163,3 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık: 50°C, üretim süresi: 100%) | |
| Önemli özellikler | DIN 43880 uyarınca REG tasarımı |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| Sinyal gecikmesi | Store-and-Forward modu, 10/100 Mbps, çerçeve boyuna bağlı |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, Link ve Activity |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch |
| Autonegotiation | |
| Depola ve İlet anahtarlama modu | |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4 W |
| Test gerilimi | 500 V DC |
| Test bölümü | Ethernet portları arasında 1500 V AC 1 dk |
| 24 V besleme (US) / FE 500 V DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilimi (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| Maks. akım tüketimi | 0,45 A (Us = minimum için, veri iletim hızı 1 Gbps, AC ve DC için) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | maks. 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 hPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromanyetik alanlar) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-3 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, Link ve Activity |
| Ürün numarası | 1473643 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN412 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151884093 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 275 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 196 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Güç kaynağı 1088495
Avantajlarınız
DIN 43880 uyarınca REG tasarımı
Auto negotiation
Autocrossing
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018