IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - Motor yol-verici
2731830

INTERBUS için elektromekanik yön değiştirmeli motor yol vericisi, 2 Mbaud fiber optik teknolojisi, girişler (24 V DC), entegre motor koruma rölesi (220 V AC - 440 V AC; 8 A), maksimum), sensör bağlantısı 5-kut. M12 dişi konnektör ile, sağlam metal muhafaza, IP67 koruma

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dayanıklı metal gövde
Cihazda veya harici işletme elemanları ile acil durum operasyonu
Motor akımı izlemesini içeren kapsamlı diyagnostik fonksiyonları
Dijital girişler için M12 plug-in konnektör
Rugged Line plug-in konnektör teknolojisi fiber optik ve besleme gerilimini kombine eder
Motor çıkışı için COMBICON plug-in konnektörü