Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu modül standart termokupllardan sinyal toplamak için kullanılabilir. DIN EN 60584-1 ve DIN 43710 uyarınca 13 farklı tipte termokupl ve ayrıca -15 mV ile +85 mV arasındaki lineer gerilim girişleri desteklenir.
IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC
-
Inline fonksiyon modülü
2701050
Inline analog giriş modülü, komple aksesuarlı (konnektör fişi ve etiketleme alanı), 2 giriş, TC (termokupl), 2-telli bağlantı teknolojisi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
-15 mV ... +85 mV lineer giriş
DINEN 60584-1 ve DIN43710'a uygun termokuplların bağlantısı
16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
Dahili ve harici soğuk nokta kompanzasyonu
Mutlak ve fark sıcaklık ölçümü (konfigüre edilebilir)