IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Sıcaklık modülü
2861386

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline, Sıcaklık ölçüm modülü, Analog UTH girişler: 2 (Termokupllar veya lineer gerilim), bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Termokupllar veya lineer gerilim için 2 diferansiyel girişi
Harici bir soğuk nokta için 1 giriş, Pt 1000 veya Ni 1000
Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
Soğuk nokta sıcaklığının dahili algılaması ve dengelemesi (konfigüre edilebilir)
Mutlak ve diferansiyel sıcaklık ölçümü (parametrelendirilebilir)
Soğuk nokta sıcaklığının dahili ölçümü için termokupl girişlerinin bağlantı klemenslerinin yakınında Pt 1000 sensör
Ölçülen değerler üç farklı biçimde gösterilebilir