Ürün Fieldline veya Inline bus modülünce açılan Fieldline Modüler M8 lokal bus'ında kullanım için tasarlanmıştır. Dijital sinyal çıkışları için kullanılır.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Dağıtılmış I/O cihazı
2773584
Yer tasarrufu sağlayan lokal bus cihazı özellikle prosese yakın yerlerde kullanıma uygundur. Fonksiyonlar: 2 Mbaud, herbiri 2 A yük kapasiteli 4 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M8 bağlantı yöntemi.
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 29,8 mm |
| Yükseklik | 143 mm |
| Derinlik | 26,5 mm |
| Delik aralığı | 133 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Sabitleme klipsleri dahil boy detayları |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Renk | siyah |
| Alan çizgisi yerel veri yolu | |
| Bağlantı yöntemi | M8 fiş konnektör |
| Bağlantı noktası adlandırması | Bakır kablo |
| Kutup sayısı | 5 |
| İletim hızı | 2 MBit/s |
| Programlama verisi (LocalbusSlave) | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 41 |
| ID kod (des.) | 177 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 65 |
| Proses data kanalı | 4 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Bit |
| Çıkış adres alanı | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 4 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 3 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -30 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 13 V DC ... 30 V DC |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | M8 fiş konnektör |
| Bağlantı sistemi | 2, 3-telli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Fieldline |
| Tasarım | modüler |
| Kanal sayısı | 4 |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi UL | 24 V DC |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M8 fiş konnektör |
| Tanım | UL |
| Kutup sayısı | 4 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
| Besleme akımı | 3 A |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: I/O'ya | 500 V AC |
| Bağlantı yöntemi | M8 fiş konnektör |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2773584 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 12 |
| Ürün Kodu | DRI432 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356301602 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 159,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Bus sistem kablosu 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Bus sistem kablosu 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Bus sistem kablosu 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Bus sistem kablosu 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Bus sistem kablosu 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Bus sistem kablosu 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697771
-
SAC-4P-950/... - Bus sistem kablosu 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptör 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Haberleşme modülü 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Konnektör 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Konnektör 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Konnektör 1506781
Avantajlarınız
M8 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Kısa devre ve aşırı yük koruması
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Bir Inline istasyonuna da bağlanabilir
30 mm montaj profili için optimize edilmiştir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018