AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P - Dijital modül
2701495

Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherNet/IP™, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherNet/IP™ağına bağlantı
İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma