AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - Dijital modül
2701523

Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherCAT®, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherCAT® ağına bağlantı
100 Mbps iletim hızı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma