Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyallerin çıkışı için kullanılır. Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.
AXL DO 32/1-ME
-
I/O modülü
2688174
Axioline dijital çıkış modülü, 32 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 1-iletken bağlantı teknolojisi (ürün 2688051 AXL DO 32/1 için bir yedek elektronik modül)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
32 dijital çıkış
Cihaz plakası saklanır
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
24 V DC, 500 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Minimum güncelleme süresi < 150 μs