HC-KIT-B16-R03
-
Konnektör seti
1409736
Plug-in konnektör seti, içeriği: B16 kovan muhafaza ve panel montaj tabanı, 16-poz. fiş ve soket ucu, 25 kablo contası
Ürün Ayrıntıları
| Muhafaza tipi | Komple kutu |
| Uygulama | Güç |
| Tasarım | B16 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Bağlantı profili | 16+PE |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Conta mevcut | evet |
| Koruma kapağı | hayır |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| Kablo çıkışı | yandan |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal gerilim (III/3) | 500 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal akım | 20 A |
| Nominal gerilim UN | 500 V |
| Nominal akım IN | 16 A |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı teknolojisi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (yüksüklü çok telli kablolar için geçerlidir) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (yüksüklü çok telli kablolar için geçerlidir) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 43 mm |
| Yükseklik | 92 mm |
| Uzunluk | 114 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
| Montaj kesiğinin uzunluğu | 86 mm |
| Malzeme Muhafaza | Alüminyum, pres döküm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kilitleme mandalı malzemesi | PA |
| Dış kablo çapı | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (UL 514 B için) | |
| Dış kablo çapı | 11 mm ... 16 mm |
| Mekanik veriler | |
| Kilitleme tipi | Mandal |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Darbe dayanımı | IK09 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Ürün numarası | 1409736 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7AFX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356752688 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 568,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 534,8 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2c6dd46c-c137-4913-9099-563253a3d189 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018