PRC 5-FC-MS6 16-21
-
Konnektör
1014505
Konnektör, Ürün kapsamı: PRC 35, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, min. kablo çapı: 16 mm, maks. kablo çapı: 21 mm
Ürün Ayrıntıları
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Ürün gamı | PRC 35 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Bağlantı profili | 4+PE |
| Kodlama | AD |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (III/2) | 690 V |
| Nominal gerilim ATD | 690 V AC IEC 61984 uyarınca |
| 500 V AC IEC 61535/2 PfG 1915 uyarınca | |
| 600 V AC UL 2238 uyarınca | |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Nominal akım | 35 A (IEC 61984 uyarınca 6 mm² iletken kesiti ile) |
| 32 A (IEC 61535 uyarınca 6 mm² kablo kesiti bulunan) | |
| 28 A (AWG 10 ile, UL 2237'ye göre) |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Genişlik | 37,6 mm |
| Yükseklik | 37,6 mm |
| Uzunluk | 105 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 16 mm ... 21 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Muhafaza kısmının rengi | siyah |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I / CTI 600 |
| Sızdırmaz malzeme | EPDM |
| Muhafaza malzemesi | PPE |
| Kablo conta malzemesi | EPDM |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | gümüş kaplamalı |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PPE |
| Malzeme, O-ring | EPDM |
| Vidalı bağlantı için malzeme | PPE |
| Dış kablo çapı | 16 mm ... 21 mm |
| Dış kablo çapı | 16 mm ... 21 mm |
| Tek tel, kesit alanı | 1,5 mm² 6 mm² |
| Her bir kablonun soyma mesafesi | 12 mm (PE iletkeni 8 mm öncü olarak döşeyin) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | 2000 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma derecesi (takılı durumda) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Koruma sınıf | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Şok darbe kategorisi | IK08 (-25°C) |
| Ürün numarası | 1014505 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABL |
| Ürün Kodu | ABLCBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626494906 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 84,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 84,6 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Tornavida 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Vida pensesi 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kuplaj konnektörü 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Kuplaj konnektörü 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Renkli markalama 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Renkli markalama 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Renkli markalama 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Renkli markalama 1014496
Avantajlarınız
Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Tuz ve doğrudan güneş ışığı içeren ortamlardaki uygulamalar için uygundur
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018