RC-12P1N1290EGX
-
Kuplaj konnektörü
1240799
M23, Kuplaj konnektörü, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur